|
|
|
NSYTRR42
Linergy standardna redna stezaljka - 4mm² 32A jednostruka 1x1 opružna - siva
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Ime proizvoda
|
Linergy TR
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključni blok
|
Kratko ime uređaja
|
TRR
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Tip priključnog bloka
|
Standardna
|
Nivo priključnog bloka
|
1
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nazivni poprečni presek
|
4 mm²
|
Dužina
|
56 mm
|
Boja
|
Siva
|
Količina po setu
|
Set od 50
|
Dopunske informacije
Širina
|
6,2 mm
|
Visina
|
36,5 mm
|
Povezivanje - priključci
|
1 x opružni priključni blok: priključak sa gornje strane
1 x opružni priključni blok: donji
|
Number of connections
|
2
|
Pozicija priključka
|
Na vrhu
|
Broj mernih ulaza
|
2
|
Poprečni presek kabla
|
0,08…4 mm², jednožični bez kablovskog završetka
0,08…4 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka
0,08…6 mm², jednožični sa
0,2…4 mm², fleksibilni sa
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
10 mm
|
Tip alata
|
Povezivanje: ravan odvijač
Odvajanje: ravan odvijač
|
[ue] nazivni radni napon
|
600 V CSA
800 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
600 V UL
|
[in] nazivna struja
|
32 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
30 A CSA
30 A UL
|
Materijal
|
Poliamid 6/6: izolaciono kućište
Legura bakra: priključak i zavrtanj
Legura bakra: kratkospojnik
Hrom-nikl čelik: opruga
|
Dielektrični gubitak
|
0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
|
Dielektrična konstanta
|
3,7 na 1 MHz
|
Otpornost
|
10000 MΩ.m u skladu sa IEC 60093
10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
|
Otpornost površine
|
1000 GΩ u skladu sa IEC 60093
1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
|
Otpornost promene usled pritiska
|
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
|
Otpornost na plamen
|
V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
|
Masa proizvoda
|
6,5 g
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Spacial orman
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
VDE
UL
CSA
DNV
GL
|
Dielektrična snaga
|
1000 V u skladu sa IEC 60243-1
|
Temperatura okoline za rad
|
-40…130 °C u skladu sa IEC 60216-1
-40…130 °C u skladu sa VDE 0304-T21
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,600 cm
|
Package 1 Length
|
5,600 cm
|
Package 1 Weight
|
8,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
4,600 cm
|
Package 2 Width
|
6,800 cm
|
Package 2 Length
|
32,000 cm
|
Package 2 Weight
|
436,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
10,975 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
6
|
Ugovorna garancija
|
|