Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRV24D |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRV24D fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRV24D
Linergy standardna redna stezaljka - 2,5mm² 24A dvostruka 1x1 vijčana - siva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Priključni blok
Kratko ime uređaja TRV
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Tip priključnog bloka Standardna
Nivo priključnog bloka 2
Način montiranja Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek 2,5 mm²
Dužina 69,9 mm
Boja Siva
Količina po setu Set od 50
Dopunske informacije
Širina 5,2 mm
Visina 65 mm
Povezivanje - priključci 1 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane (M3)
1 x vijčani priključak: donji (M3)
Number of connections 2
Pozicija priključka Po strani
Broj mernih ulaza 4
Poprečni presek kabla 0,14…4 mm², jednožični kabl sa kablovskim završetkom
0,2…2,5 mm², fleksibilni kabl sa kablovskim završetkom
0,14…4 mm², jednožični kabl bez kablovskog završetka
0,14…4 mm², fleksibilni kabl bez kablovskog završetka
Moment pritezanja 0,5…0,6 N.m
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm
Tip alata Povezivanje: odvijač
Odvajanje: odvijač
[ue] nazivni radni napon 600 V CSA
500 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
352 V u skladu sa ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V UL
[in] nazivna struja 24 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
20 A UL
20 A CSA
20 A u skladu sa ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materijal Poliamid 6/6: izolaciono kućište
Legura bakra: priključak i zavrtanj
Legura bakra: kratkospojnik
Hrom-nikl čelik: opruga
Dielektrični gubitak 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 na 1 MHz
Otpornost 10000 MΩ.m u skladu sa IEC 60093
10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine 1000 GΩ u skladu sa IEC 60093
1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda 15,3 g
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
DNV
GL
Dielektrična snaga 1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad -40…130 °C u skladu sa IEC 60216-1
-40…130 °C u skladu sa VDE 0304-T21
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 16,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 6,800 cm
Package 2 Width 7,800 cm
Package 2 Length 27,000 cm
Package 2 Weight 811,000 g
Unit Type of Package 3 S06
Number of Units in Package 3 5000
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 93,100 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci