Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRV24DPE |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRV24DPE fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRV24DPE
Linergy redna stezaljka za uzemlj.-2,5mm² dvost.2 nivoa 1x1 vijčana- zeleno-žuta
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Priključni blok
Kratko ime uređaja TRV
Tip priključnog bloka Za uzemljenje
Nivo priključnog bloka 2
Način montiranja Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek 2,5 mm²
Dužina 69,9 mm
Boja Zelena-žuta
Količina po setu Set od 50
Dopunske informacije
Širina 5,2 mm
Visina 65 mm
Povezivanje - priključci 1 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane
1 x vijčani priključak: donji
Number of connections 2
Pozicija priključka Po strani
Broj mernih ulaza 4
Poprečni presek kabla 0,14…4 mm², jednožični
0,2…2,5 mm², fleksibilni sa
0,14…4 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka
Moment pritezanja 0,5…0,6 N.m
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm
Tip alata Povezivanje: odvijač
Odvajanje: odvijač
Materijal Poliamid 6/6: izolaciono kućište
Dielektrični gubitak 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 na 1 MHz
Otpornost 10000 MΩ.m u skladu sa IEC 60093
10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine 1000 GΩ u skladu sa IEC 60093
1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda 21 g
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
TeSys
Mureva
PrismaSeT XS
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CSA
DNV
LR
UL
GL
Dielektrična snaga 1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad -40…130 °C u skladu sa IEC 60216-1
-40…130 °C u skladu sa VDE 0304-T21
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,900 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 20,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 6,900 cm
Package 2 Width 8,000 cm
Package 2 Length 27,000 cm
Package 2 Weight 1,024 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 500
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 10,668 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci