Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRV26TBL |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRV26TBL fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRV26TBL
REDNA STEZALJKA, 3 NIVOA, 6 PRIKLJUČAKA, 2,5MM², PLAVA
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Priključni blok
Kratko ime uređaja TRV
Tip priključnog bloka Standardna
Nivo priključnog bloka 3
Način montiranja Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek 2,5 mm²
Dužina 90 mm
Boja Plava
Količina po setu Set od 50
Dopunske informacije
Širina 5,2 mm
Visina 77,5 mm
Povezivanje - priključci 3 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane
3 x vijčani priključak: donji
Number of connections 6
Pozicija priključka Po strani
Broj mernih ulaza 3
Poprečni presek kabla 0,14…4 mm², fleksibilni kabl bez kablovskog završetka
0,14…4 mm², jednožični kabl
Moment pritezanja 0,5…0,6 N.m
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm
Tip alata Povezivanje: odvijač
Odvajanje: odvijač
[ue] nazivni radni napon 500 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
[in] nazivna struja 20 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
Materijal Poliamid 6/6: izolaciono kućište
Dielektrični gubitak 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 na 1 MHz
Otpornost 10000 MΩ.m u skladu sa IEC 60093
10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine 1000 GΩ u skladu sa IEC 60093
1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda 25,1 g
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
Dielektrična snaga 1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad -40…130 °C u skladu sa IEC 60216-1
-40…130 °C u skladu sa VDE 0304-T21
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,5 cm
Package 1 Width 11,3 cm
Package 1 Length 36,2 cm
Package 1 Weight 26 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 11,3 cm
Package 2 Length 36,2 cm
Package 2 Weight 1,325 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 5,82 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5