|
|
|
NSYTRV26TPE
Terminal block, Linergy TR, green-yellow, 3 levels, protective earth, 6 points, Set of 50
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Ime proizvoda
|
Linergy TR
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključni blok
|
Kratko ime uređaja
|
TRV
|
Tip priključnog bloka
|
Za uzemljenje
|
Nivo priključnog bloka
|
3
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nazivni poprečni presek
|
2,5 mm²
|
Dužina
|
90 mm
|
Boja
|
Zelena i žuta
|
Količina po setu
|
Set od 50
|
Dopunske informacije
Širina
|
5,2 mm
|
Visina
|
77,5 mm
|
Povezivanje - priključci
|
3 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane
3 x vijčani priključak: donji
|
Broj priključaka
|
6
|
Pozicija priključka
|
Po strani
|
Broj mernih ulaza
|
3
|
Poprečni presek kabla
|
0,14…4 mm², jednožični
0,2…2,5 mm², fleksibilni sa
0,14…4 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka
|
Moment pritezanja
|
0,5…0,6 N.m
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
9 mm
|
Tip alata
|
Povezivanje: odvijač
Odvajanje: odvijač
|
[ue] nazivni radni napon
|
500 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
|
[in] nazivna struja
|
20 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
|
Materijal
|
Poliamid 6/6: izolaciono kućište
|
Dielektrični gubitak
|
0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
|
Dielektrična konstanta
|
3,7 na 1 MHz
|
Otpornost
|
10000 MΩ.m u skladu sa IEC 60093
10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
|
Otpornost površine
|
1000 GΩ u skladu sa IEC 60093
1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
|
Otpornost promene usled pritiska
|
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
|
Otpornost na plamen
|
V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
|
Masa proizvoda
|
25,1 g
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Spacial orman
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
EAC
cURus
|
Dielektrična snaga
|
1000 V u skladu sa IEC 60243-1
|
Temperatura okoline za rad
|
-40…130 °C u skladu sa IEC 60216-1
-40…130 °C u skladu sa VDE 0304-T21
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,2 cm
|
Package 1 Width
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
36,1 cm
|
Package 1 Weight
|
31 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
9,2 cm
|
Package 2 Width
|
11,5 cm
|
Package 2 Length
|
36,1 cm
|
Package 2 Weight
|
1,606 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,963 kg
|
Održivost ponude
|
|