Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRV26TPE |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRV26TPE fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRV26TPE
Terminal block, Linergy TR, green-yellow, 3 levels, protective earth, 6 points, Set of 50
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Priključni blok
Kratko ime uređaja TRV
Tip priključnog bloka Za uzemljenje
Nivo priključnog bloka 3
Način montiranja Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek 2,5 mm²
Dužina 90 mm
Boja Zelena i žuta
Količina po setu Set od 50
Dopunske informacije
Širina 5,2 mm
Visina 77,5 mm
Povezivanje - priključci 3 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane
3 x vijčani priključak: donji
Broj priključaka 6
Pozicija priključka Po strani
Broj mernih ulaza 3
Poprečni presek kabla 0,14…4 mm², jednožični
0,2…2,5 mm², fleksibilni sa
0,14…4 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka
Moment pritezanja 0,5…0,6 N.m
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm
Tip alata Povezivanje: odvijač
Odvajanje: odvijač
[ue] nazivni radni napon 500 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
[in] nazivna struja 20 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
Materijal Poliamid 6/6: izolaciono kućište
Dielektrični gubitak 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 na 1 MHz
Otpornost 10000 MΩ.m u skladu sa IEC 60093
10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine 1000 GΩ u skladu sa IEC 60093
1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda 25,1 g
Kompatibilnost grupe proizvoda Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CSA
EAC
cURus
Dielektrična snaga 1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad -40…130 °C u skladu sa IEC 60216-1
-40…130 °C u skladu sa VDE 0304-T21
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,2 cm
Package 1 Width 11,5 cm
Package 1 Length 36,1 cm
Package 1 Weight 31 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 9,2 cm
Package 2 Width 11,5 cm
Package 2 Length 36,1 cm
Package 2 Weight 1,606 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6,963 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5