Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRV42NE |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTRV42NE fotografija – Schneider- sirotin
NSYTRV42NE
Linergy red. stez. nožasta rastavna poluga- 4mm² 32A jednostr. 1x1 vijčana-plava
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Priključni blok
Kratko ime uređaja TRV
Tip priključnog bloka Rastavna za nulti provodnik
Nivo priključnog bloka 1
Način montiranja Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek 4 mm²
Dužina 55 mm
Boja Plava
Količina po setu Set od 50
Dopunske informacije
Širina 6,2 mm
Visina 47,5 mm
Povezivanje - priključci 1 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane
1 x priključci bez zavrtnjeva: donji
Number of connections 2
Pozicija priključka Po strani
Broj mernih ulaza 1
Poprečni presek kabla 0,2…4 mm², fleksibilni sa
0,14…6 mm², jednožični ili fleksibilni bez kablovskog završetka
Moment pritezanja 0,6…0,8 N.m
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm
[ue] nazivni radni napon 250 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
[in] nazivna struja 32 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
Materijal Poliamid 6/6: izolaciono kućište
Dielektrični gubitak 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 na 1 MHz
Otpornost 10000 Ω.cm u skladu sa IEC 60093
10000 Ω.cm u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine 1000 MΩ u skladu sa IEC 60093
1000 MΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda 11 g
Kompatibilnost grupe proizvoda Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Okruženje
Sertifikacija proizvoda EAC
Dielektrična snaga 1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad -40…130 °C u skladu sa IEC 60216-1
-40…130 °C u skladu sa VDE 0304-T21
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 27,5 cm
Package 1 Weight 10 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 6 cm
Package 2 Width 8,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 542 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4,732 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 6