|
|
|
NSYTRV42STAR
Linergy red. stez. poluga sa rastav. nožem - 4mm² 20A jedn. 1x1 vijčana- naran.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Ime proizvoda
|
Linergy TR
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključni blok
|
Kratko ime uređaja
|
TRV
|
Tip priključnog bloka
|
Nožasta kontaktna poluga
|
Nivo priključnog bloka
|
1
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nazivni poprečni presek
|
4 mm²
|
Dužina
|
57,8 mm
|
Boja
|
Narandžasta
|
Količina po setu
|
Set od 50
|
Dopunske informacije
Širina
|
6,2 mm
|
Visina
|
49,1 mm
|
Povezivanje - priključci
|
1 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane
1 x vijčani priključak: donji
|
Number of connections
|
2
|
Pozicija priključka
|
Po strani
|
Broj mernih ulaza
|
2
|
Poprečni presek kabla
|
0,14…6 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka
0,14…6 mm², jednožični
|
Moment pritezanja
|
0,6…0,8 N.m
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
9 mm
|
Tip alata
|
Povezivanje: odvijač
Odvajanje: odvijač
|
[ue] nazivni radni napon
|
500 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
600 V cURus
|
[in] nazivna struja
|
20 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
16 A CSA
16 A UL
|
Materijal
|
Poliamid 6/6: izolaciono kućište
|
Dielektrični gubitak
|
0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
|
Dielektrična konstanta
|
3,7 na 1 MHz
|
Otpornost
|
10000 MΩ.m u skladu sa IEC 60093
10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
|
Otpornost površine
|
1000 GΩ u skladu sa IEC 60093
1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
|
Otpornost promene usled pritiska
|
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
|
Otpornost na plamen
|
V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
|
Masa proizvoda
|
13,8 g
|
Obezbeđena oprema
|
Test tačka
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT G G
PrismaSeT P P
PrismaSet HD PH
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
TeSys
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Spacial orman
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
|
Dielektrična snaga
|
1000 V u skladu sa IEC 60243-1
|
Temperatura okoline za rad
|
-40…130 °C u skladu sa IEC 60216-1
-40…130 °C u skladu sa VDE 0304-T21
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
27,0 cm
|
Package 1 Weight
|
14,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
5,0 cm
|
Package 2 Width
|
7,0 cm
|
Package 2 Length
|
27,0 cm
|
Package 2 Weight
|
740,0 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
6
|
Ugovorna garancija
|
|