Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTSACRNC |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTSACRNC fotografija – Schneider- sirotin
NSYTSACRNC
Spacial CRN izolovani 360x163mm. RAL7035
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Tip proizvoda ili komponente Ploča kablovske uvodnice
Pribor / posebna kategorija Pribor za razvod kablova
Application Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT CRN
Lokacija za montiranje Dno ormana
Tip kablovske uvodnice Definisani otvor
Kablovski uvod 2 definisana otvora Pg 11
2 definisana otvora Pg 21/11
4 definisanih otvora Pg 13.5
5 definisanih otvora Pg 16
4 definisanih otvora Pg 29/16
2 definisana otvora Pg 36/29
Sastav uređaja Elementi za montažu
1 ploča
1 zasebna zaptivka
Količina po setu Set od 1
Materijal Zaptivku: polietilen (PE) pena
Ploča: ABS sa 30 % staklenih vlakana
Dopunske informacije
Boja Ploča: siva (RAL 7035)
Broj otvora Označen otvor
Visina 163 mm
15 mm
Širina 360 mm
Ukupno: 380 mm
Dubina 163 mm
Masa proizvoda 0,272 kg
Debljina 1 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 17,000 cm
Package 1 Length 38,000 cm
Package 1 Weight 272,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months