Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTT7CRN |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTT7CRN fotografija – Schneider- sirotin
NSYTT7CRN
trougaoni umetak 7mm, hromiran. za Spacial CRN i Thalassa PLM ormane
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Tip proizvoda ili komponente Umetak
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaključavanje
Pribor / posebni tip Umetak za bravu
Primena uređaja Više namena
Nosači za montažu Direktna montaža na standardnu bravu
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial Spacial CRN
Sastav uređaja 1 umetak
Količina po setu Set od 1
Tip zaključavanja Brava 7 mm trougaoni umetak
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 6 cm
Package 1 Length 16 cm
Package 1 Weight 86 g
Održivost ponude
SCIP broj B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci