Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTT8ML |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTT8ML fotografija – Schneider- sirotin
NSYTT8ML
brava za Spacial CRNG orman - zaključavanje u 3 tačke - trougaoni umetak 8mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Tip proizvoda ili komponente Umetak
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaključavanje
Pribor / posebni tip Ravna maska 3 tačke zaključavanja
Primena uređaja Više namena
Nosači za montažu Direktna montaža na vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial Spacial CRN
Sastav uređaja 1 umetak
1 ravna maska
Količina po setu Set od 1
Tip zaključavanja Brava 8 mm trougaoni umetak
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 13 cm
Package 1 Length 15 cm
Package 1 Weight 121 g
Održivost ponude
SCIP broj B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci