|
|
|
NSYTX10030
Stainless canopy 304L, Scotch Brite® finish. for WM enclosure W1000xD300mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Krov
|
Application
|
Više namena
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT S3X
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Na vrhu ormana
|
Sastav uređaja
|
1 krov
Elementi za montažu
|
Dopunske informacije
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Nerđajući čelik 304L
|
Završna obrada
|
Scotch-Brite®
|
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje
|
Visina
|
70 mm
|
Širina
|
1005 mm
|
Dubina
|
333 mm
|
Debljina
|
1 mm
|
Masa proizvoda
|
4,108 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,000 cm
|
Package 1 Width
|
35,500 cm
|
Package 1 Length
|
102,000 cm
|
Package 1 Weight
|
4,108 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
114,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
95,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|