Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTX3020 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYTX3020 fotografija – Schneider- sirotin
NSYTX3020
krov od nerđajućeg čelika 304L, Scotch Brite® obrada za WM orman Š300xD200mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Krov
Application Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT S3X
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Na vrhu ormana
Sastav uređaja 1 krov
Elementi za montažu
Dopunske informacije
Količina po setu Set od 1
Materijal Nerđajući čelik 304L
Završna obrada Scotch-Brite®
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje
Visina 51 mm
Širina 305 mm
Dubina 233 mm
Debljina 1 mm
Masa proizvoda 1,308 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 25,000 cm
Package 1 Length 32,000 cm
Package 1 Weight 1,308 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 50,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 80,400 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months