Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYVA276MA |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYVA276MA fotografija – Schneider- sirotin
NSYVA276MA
plastični prozor sa šarkama providni poklopac. IP 65, Duž78xŠ130xD25mm.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Tip proizvoda ili komponente Prozor
Application Više namena
For enclosure nominal dimensions -
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLS
Pribor / posebna namena Za modularni uređaj
Lokacija za montiranje Instalacija na vratima ili na ploči
Sastav uređaja 1 kompletan prozor
Materijal Providna polikarbonat
Tip zaključavanja Brava bez ključa
Mogućnost zaptivanja
Ukupan broj 18 mm modula 6
Dopunske informacije
Visina 78 mm
Širina 130 mm
Dubina 25 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 14,000 cm
Package 1 Length 20,000 cm
Package 1 Weight 90,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months