Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYVD2M10U5 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYVD2M10U5 fotografija – Schneider- sirotin
NSYVD2M10U5
zidni rek VDM 10U 2 tela D480
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Ime proizvoda Spacial VDM
Application Elektronska aplikacija
Tip proizvoda ili komponente Kompaktni orman
Tip kućišta 2-kućišta
Tip reka Fiksni
Nazivna visina ormana 500 mm
Nazivna širina ormana 600 mm
Nazivna dubina ormana 480 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora Montaža na zid
Namena proizvoda Elektronske komponente i mreže
Sastav uređaja 1 zadnji deo: unutar ormana
2 ploča za kablovske uvodnice: vrh i dno zadnjeg dela
1 19" fiksni rek: 65 mm iza prednjeg panela
1 telo
1 vrata sa bravom
Dopunske informacije
Tip vrata Providna
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Tip uvodne ploče Standardna
Broj 19" jedinica 10
Dostupnost za operacije Prednji i zadnji deo kućišta
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Kućište sa elementom za fiksiranje
Rek
Materijal Orman: čelik
19" fiksni rek: galvanizovani čelik
Obrada površine Orman: epoksi poliester prah
Boja Orman: siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Masa proizvoda 28,6 kg
Širina 600 mm
Visina 500 mm
Dubina 480 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 52,0 cm
Package 1 Width 53,0 cm
Package 1 Length 62,0 cm
Package 1 Weight 28,6 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 176,0 cm
Package 2 Width 100,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 289,0 kg
Održivost ponude
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Ugovorna garancija
Garancija 18 months