|
|
|
NSYVDM12UF
19" fiksni ram 12U Spacial
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
19" rek
|
Application
|
Elektronska aplikacija
Više namena
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 600 mm W: 600 mm D: 200 mm
- H: 600 mm W: 600 mm D: 250 mm
- H: 600 mm W: 600 mm D: 300 mm
- H: 600 mm W: 600 mm D: 400 mm
|
Tip reka
|
Fiksni
|
Lokacija za montiranje
|
Kliznica
Prednja strana ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT S3X
PanelSeT PanelSeT VDM
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
2 19" nosači
|
Broj 19" jedinica
|
12
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Galvanizovani čelik
|
Tip namenskog ormana
|
Nadzidni orman
|
Način pričvršćivanja
|
Sa elementom za fiksiranje
|
Podešavanje montaže
|
Podešavanje po dubini, razmak 12.5 mm, na klizniku
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Dopustivo trajno opterećenje
|
3 kg po jedinici
|
Visina
|
Nazivno: 600 mm
|
Širina
|
Nazivno: 600 mm
|
Dubina
|
700 mm
|
Debljina
|
2 mm
|
Masa proizvoda
|
4,36 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
60,000 cm
|
Package 1 Weight
|
3,370 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
41,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
350,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|