Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYVDM16U4P |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYVDM16U4P fotografija – Schneider- sirotin
NSYVDM16U4P
zidni rek VDM 16U zakretna šasija D400
Schneider Electric
Karakteristike
Pregled
Prezentacija NEMA 12/IP66 rated assembled enclosure for OT, IT and networking applications. Form factor to easily install on the wall. Configurable to work as a ventilated enclosure with the addition of IP54 Climasys ventilation components. Ventilation system not included
Vreme isporuke Usually Ships within 4 Weeks
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Ime proizvoda Spacial VDM
Application Elektronska aplikacija
Tip proizvoda ili komponente Kompaktni orman
Tip kućišta 1-kućište
Tip reka Zakretni
Nazivna visina ormana 800 mm
Nazivna širina ormana 600 mm
Nazivna dubina ormana 250 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora Montaža na zid
Namena proizvoda Elektronske komponente i mreže
Sastav uređaja 1 ploča za kablovske uvodnice: dno
2 brava: 19" zakretni rek
1 telo
1 vrata sa bravom
1 19" zakretni rek
Dopunske informacije
Tip vrata Providna
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Tip uvodne ploče Standardna
Broj 19" jedinica 16
Dostupnost za operacije Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Rek sa elementom za fiksiranje
Materijal Orman i 19" rek: čelik
Obrada površine Orman i 19" rek: epoksi poliester prah
Boja Orman i 19" rek: siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Masa proizvoda 34,5 kg
Širina 600 mm
Visina 800 mm
Dubina 250 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 95,0 cm
Package 1 Width 120,0 cm
Package 1 Length 80,0 cm
Package 1 Weight 59,0 kg
Održivost ponude
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Ugovorna garancija
Garancija 18 months