Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYVDM17U4F |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYVDM17U4F fotografija – Schneider- sirotin
NSYVDM17U4F
zidni rek VDM 17U fiksna šasija D400
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Ime proizvoda Spacial VDM
Application Elektronska aplikacija
Tip proizvoda ili komponente Kompaktni orman
Tip kućišta 1-kućište
Tip reka Fiksni
Nazivna visina ormana 800 mm
Nazivna širina ormana 600 mm
Nazivna dubina ormana 400 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora Montaža na zid
Namena proizvoda Elektronske komponente i mreže
Sastav uređaja 1 ploča za kablovske uvodnice: dno
1 telo
1 vrata sa bravom
1 19" fiksni rek
Dopunske informacije
Tip vrata Providna
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Tip uvodne ploče Standardna
Broj 19" jedinica 17
Dostupnost za operacije Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Rek sa elementom za fiksiranje
Materijal Orman: čelik
19" fiksni rek: galvanizovani čelik
Obrada površine Orman: epoksi poliester prah
Boja Orman: siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Masa proizvoda 33,3 kg
Širina 600 mm
Visina 800 mm
Dubina 400 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 83,0 cm
Package 1 Width 62,0 cm
Package 1 Length 42,0 cm
Package 1 Weight 33,3 kg
Održivost ponude
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Ugovorna garancija
Garancija 18 months