|
|
|
NSYVDM7U4P
zidni rek VDM 7U zakretna šasija D400
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Ime proizvoda
|
Spacial VDM
|
Application
|
Elektronska aplikacija
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompaktni orman
|
Tip kućišta
|
1-kućište
|
Tip reka
|
Zakretni
|
Nazivna visina ormana
|
400 mm
|
Nazivna širina ormana
|
600 mm
|
Nazivna dubina ormana
|
400 mm
|
Tip dodatnog instalacionog pribora
|
Montaža na zid
|
Namena proizvoda
|
Elektronske komponente i mreže
|
Sastav uređaja
|
1 ploča za kablovske uvodnice: dno
2 brava: 19" zakretni rek
1 telo
1 vrata sa bravom
1 19" zakretni rek
|
Dopunske informacije
Tip vrata
|
Providna
|
Broj vrata
|
Prednji deo: 1 vrata
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (120 °)
|
Tip zaključavanja
|
Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
|
Tip uvodne ploče
|
Standardna
|
Broj 19" jedinica
|
7
|
Dostupnost za operacije
|
Prednji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa šarkama
Rek sa elementom za fiksiranje
|
Materijal
|
Orman i 19" rek: čelik
|
Obrada površine
|
Orman i 19" rek: epoksi poliester prah
|
Boja
|
Orman i 19" rek: siva (RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Masa proizvoda
|
18,78 kg
|
Širina
|
600 mm
|
Visina
|
400 mm
|
Dubina
|
400 mm
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 u skladu sa IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
63,0 cm
|
Package 1 Width
|
42,0 cm
|
Package 1 Length
|
42,0 cm
|
Package 1 Weight
|
18,78 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|