Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYVDM8U4F |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYVDM8U4F fotografija – Schneider- sirotin
NSYVDM8U4F
zidni rek VDM 8U fiksna šasija D400
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Application Elektronska aplikacija
Tip proizvoda ili komponente Kompaktni orman
Tip kućišta 1-kućište
Tip reka Fiksni
Nazivna visina ormana 400 mm
Nazivna širina ormana 600 mm
Nazivna dubina ormana 400 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora Montaža na zid
Namena proizvoda Elektronske komponente i mreže
Sastav uređaja 1 ploča za kablovske uvodnice: dno
1 telo
1 vrata sa bravom
1 19" fiksni rek
Dopunske informacije
Tip vrata Providna
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Tip uvodne ploče Standardna
Broj 19" jedinica 8
Dostupnost za operacije Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Rek sa elementom za fiksiranje
Materijal Orman: čelik
19" fiksni rek: galvanizovani čelik
Obrada površine Orman: epoksi poliester prah
Boja Orman: siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Masa proizvoda 16,9 kg
Širina 600 mm
Visina 400 mm
Dubina 400 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 42,0 cm
Package 1 Width 42,0 cm
Package 1 Length 61,5 cm
Package 1 Weight 18,0 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 181,0 cm
Package 2 Width 100,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 229,0 kg
Održivost ponude
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Garancija 18 months