|
|
|
NSYVEA9
čep za odvod vode, drenaža kondenzovane vode - otvor za bušenje: 8.5 mm.IP53
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kontrolu temperature
|
Karakteristike životne sredine
|
Vodootporno
|
Lokacija za montiranje
|
Dno ormana
|
Način pričvršćivanja
|
Kačenjem
|
Sastav uređaja
|
1 ventil za odvod tečnosti
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
Prečnik
|
8,2 mm za PLM
8,5 mm
|
Ip stepen zaštite
|
IP53 (kategorija 2)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
1,500 cm
|
Package 1 Length
|
1,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,000 cm
|
Package 2 Width
|
4,000 cm
|
Package 2 Length
|
10,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
75000
|
Package 3 Height
|
84,000 cm
|
Package 3 Width
|
100,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
403,000 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|