|
|
|
NSYVR20
set od 2 standardna vertikalna nosača za montažne ploče i šine - 2000 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Standardni nosač
|
Device application
|
Više namena
|
Enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm
|
Nosači za montažu
|
Nosač montažne ploče
Držač nosača
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Sastav uređaja
|
2 nosač
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Galvanizovani čelik
|
Dopunske informacije
Podešavanje
|
Podešavanje po visini svakih 25 mm
Podešavanje po visini svakih 50 mm
|
Dužina
|
1896 mm
|
Visina
|
2000 mm
|
Širina
|
50 mm
|
Dubina
|
30 mm
|
Debljina
|
2 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
190,000 cm
|
Package 1 Weight
|
5,064 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
140
|
Package 2 Height
|
55,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
200,000 cm
|
Package 2 Weight
|
735,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
51
|
Ugovorna garancija
|
|