Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYZA273G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYZA273G fotografija – Schneider- sirotin
NSYZA273G
poliestersko ojačano podnožje za ormane PLA(T)73 prednji otvor IP44-IK10 RAL7035
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Podnožje
Application Više namena
Nominal dimensions of the housing -
Sastav uređaja Elementi za montažu
2 prednji panel
2 bočni deo
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa Thalassa PLA
Dopunske informacije
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice - na bočnim delovima lokacija
Boja Postolje: siva (RAL 7035)
Visina 200 mm
Širina 744 mm
Dubina 250 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP44
Ik stepen zaštite IK10
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,500 cm
Package 1 Width 22,000 cm
Package 1 Length 78,000 cm
Package 1 Weight 6,078 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 95,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 163,555 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)