Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYZZ2124G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYZZ2124G fotografija – Schneider- sirotin
NSYZZ2124G
poliester. ojačano podnožje za orman PLAZ(T)124 prednji otvor IP44-IK10 RAL7035
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Podnožje
Application Više namena
Nominal dimensions of the housing - D: 420 mm
Sastav uređaja Elementi za montažu
2 prednji panel
2 bočni deo
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Dopunske informacije
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice - na bočnim delovima lokacija
Boja Postolje: siva (RAL 7035)
Visina 200 mm
Širina 1285 mm
Dubina 410 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP44
Ik stepen zaštite IK10
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 44,000 cm
Package 1 Length 130,000 cm
Package 1 Weight 9,644 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 90,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 130,000 cm
Package 2 Weight 230,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months