|
|
|
NSYZZ254G
poliester. ojačano podnožje za ormane PLAZ(T)54 prednji otvor IP44-IK10 RAL7035
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Podnožje
|
Application
|
Više namena
|
Nominal dimensions of the housing
|
- D: 420 mm
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
2 prednji panel
2 bočni deo
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice - na bočnim delovima lokacija
|
Boja
|
Postolje: siva (RAL 7035)
|
Visina
|
200 mm
|
Širina
|
535 mm
|
Dubina
|
410 mm
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP44
|
Ik stepen zaštite
|
IK10
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,000 cm
|
Package 1 Width
|
43,000 cm
|
Package 1 Length
|
83,000 cm
|
Package 1 Weight
|
6,706 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
66,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
80,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|