Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYZZ574G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYZZ574G fotografija – Schneider- sirotin
NSYZZ574G
poliestersko ojačano podnožje za ormanePLAZ(T)74 prednji otvor IP44-IK10 RAL7035
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Podnožje
Application Više namena
Nominal dimensions of the housing -
Sastav uređaja Elementi za montažu
2 prednji panel
2 bočni deo
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa Thalassa PLA
Dopunske informacije
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice - na bočnim delovima lokacija
Boja Postolje: siva (RAL 7035)
Visina 500 mm
Širina 785 mm
Dubina 410 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP44
Ik stepen zaštite IK10
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,500 cm
Package 1 Width 75,000 cm
Package 1 Length 82,000 cm
Package 1 Weight 15,828 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 90,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 126,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)