|
|
|
NU055318
Cover frame, New Unica, 1 gang, 3 modules, IP55, white
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Studio
|
Broj dvostrukih modula
|
Jednostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno
|
Tip prekidača
|
Pojedinačno
|
Broj modula
|
3 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Zaštitna oprema
|
Montažni ram
|
Materijal
|
PC: ploča poklopca
PC: ram-montažni ram
|
Obrada površine
|
Neobrađeno
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Količina po setu
|
Set od 5
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Širina
|
126 mm
|
Visina
|
90 mm
|
Dubina
|
30 mm
|
Masa proizvoda
|
0,095 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Karakteristike životne sredine
|
Alkohol
Aceton
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
UV otpornost
Ulje
Benzin
Izbeljivač
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,500 cm
|
Package 1 Weight
|
103,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
12,000 cm
|
Package 2 Width
|
12,500 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
586,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,085 kg
|
Održivost ponude
|
|