Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU055418 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU055418 fotografija – Schneider- sirotin
NU055418
Cover frame, New Unica, 1 gang, 4 modules, IP55, white
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 4 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Montažni ram
Materijal PC: ploča poklopca
ASA + PC: ram-montažni ram
Obrada površine Neobrađeno
Završna obrada Sjajno
Količina po setu Set od 5
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 149 mm
Visina 90 mm
Dubina 30 mm
Masa proizvoda 0,107 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP55
Karakteristike životne sredine Alkohol
Aceton
Izbeljivač
UV otpornost
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Ulje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 9 cm
Package 1 Length 14,9 cm
Package 1 Weight 92 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,938 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1