|
|
|
NU122430
Nadgradna kutija 2 kolone alumin.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Radna stanica
|
Broj modula
|
2 x 4 modula
|
Pozicija montiranja ručice
|
Vertikalno
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Dopunske informacije
Zaštitna oprema
|
Montažni ram
Ram
|
Montaža uređaja
|
Nadgradno
|
Kablovski uvod
|
3 odvojive ploče
1 dno ulaz kabla 20 mm for diameter
1 dno ulaz kabla 30 mm for diameter
1 dno ulaz kabla 40 mm for diameter
1 dno ulaz kabla 25 mm for diameter
Definisani otvori 20 mm for diameter
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
|
Dubina
|
60 mm
|
Širina
|
165 mm
|
Visina
|
165 mm
|
Masa proizvoda
|
0,379 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
18,5 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Package 1 Weight
|
476,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,296 kg
|
Održivost ponude
|
|