|
|
|
NU123454
Nadgradna kutija 3 kolone antracit
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Radna stanica
|
Broj modula
|
3 x 4 modules
|
Pozicija montiranja ručice
|
Vertikalno
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Dopunske informacije
Zaštitna oprema
|
Ram
Montažni ram
|
Montaža uređaja
|
Nadgradno
|
Kablovski uvod
|
5 odvojive ploče
2 dno cable entries 30 mm for diameter
2 dno cable entries 20 mm for diameter
2 dno cable entries 25 mm for diameter
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
|
Dubina
|
60 mm
|
Širina
|
230 mm
|
Visina
|
165 mm
|
Masa proizvoda
|
0,508 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
18,000 cm
|
Package 1 Length
|
25,000 cm
|
Package 1 Weight
|
599,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,320 kg
|
Održivost ponude
|
|