|
|
|
NU172418
Ugradna kutija 2 kolone bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Radna stanica
|
Broj modula
|
2 x 4 modula
|
Pozicija montiranja ručice
|
Vertikalno
|
Način pričvršćivanja
|
Embedment
Kukicama
|
Dopunske informacije
Zaštitna oprema
|
Montažni ram
Ram
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Kablovski uvod
|
5 definisani otvori 20 mm for diameter
5 definisani otvori 25 mm for diameter
2 dno cable entries 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter
2 dno cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
|
Otpornost na vatru
|
850 °C, vreme gašenja <30 sekundi
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator
PC: kutija
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
|
Dubina
|
62 mm
|
Širina
|
165 mm
|
Visina
|
165 mm
|
Masa proizvoda
|
0,278 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,9 cm
|
Package 1 Width
|
17,9 cm
|
Package 1 Length
|
18,6 cm
|
Package 1 Weight
|
382,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,663 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
43,152 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
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
Minimum percentage of recycled plastic content
|
21
|
|
|