|
|
|
NU174418
Ugradna kutija 4 kolone bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Radna stanica
|
Broj modula
|
4 x 4 modules
|
Pozicija montiranja ručice
|
Vertikalno
|
Način pričvršćivanja
|
Embedment
Kukicama
|
Dopunske informacije
Zaštitna oprema
|
Ram
Montažni ram
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Kablovski uvod
|
4 dno cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
8 definisani otvori 20 mm for diameter
8 definisani otvori 25 mm for diameter
4 dno cable entries 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter
|
Otpornost na vatru
|
850 °C, vreme gašenja <30 sekundi
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator
PC: kutija
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
|
Dubina
|
62 mm
|
Širina
|
300 mm
|
Visina
|
165 mm
|
Masa proizvoda
|
0,514 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
18,5 cm
|
Package 1 Length
|
31,5 cm
|
Package 1 Weight
|
656,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,302 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
37,708 kg
|
Održivost ponude
|
|