|
|
|
NU200630
Ram dek. Unica Studio 3 elementa alumin.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Studio
|
Broj dvostrukih modula
|
Trostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno vertikalno
|
Tip prekidača
|
Triple
|
Broj modula
|
3 x 2 modules
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Širina
|
227 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Dubina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,035 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
22,7 cm
|
Package 1 Weight
|
35 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,7 cm
|
Package 2 Width
|
11 cm
|
Package 2 Length
|
24,8 cm
|
Package 2 Weight
|
251 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
150
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
8,355 kg
|
Održivost ponude
|
|