Schneider-Electric SIROTIN
 
NU210144 fotografija – Schneider- sirotin
NU210144
Ram Unica Studio 1M bež
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 1 modul
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Nijansa boje Bež (RAL 1013)
Dopunske informacije
Obrada površine Neobrađeno
Završna obrada Sjajno
Količina po setu Set od 20
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 120 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,021 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 22,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 12,000 cm
Package 2 Width 17,500 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 579,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 5,281 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja