Schneider-Electric SIROTIN
 
NU210454 fotografija – Schneider- sirotin
NU210454
Ram dek. Unica Studio 4 modula antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 4 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Dopunske informacije
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Širina 143 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,019 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 14,3 cm
Package 1 Weight 22 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12,3 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 163 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,095 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja