Schneider-Electric SIROTIN
 
NU270324 fotografija – Schneider- sirotin
NU270324
Ram dekorativni 3M svetlo sivi/beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 3 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Nijansa boje Svetlosiva (Pantone 406C)
Side color Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Materijal Polikarbonat: međuploča
Obrada površine Slikano
Završna obrada Sjajno
Količina po setu Set od 10
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 120 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,027 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
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
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,1 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 22,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 13,0 cm
Package 2 Width 12,3 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 322,2 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 6,503 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja