|
|
|
NU270350M
Ram dekorativni 3M bronza/beli
|
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 15, 2025
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Studio Metal
|
Broj dvostrukih modula
|
Jednostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno
|
Tip prekidača
|
Pojedinačno
|
Broj modula
|
3 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Nijansa boje
|
Bronzana
|
Side color
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Polikarbonat: međuploča
|
Završna obrada
|
Brušena završna obrada
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Širina
|
120 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Dubina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,027 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,1 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
22,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
13,0 cm
|
Package 2 Width
|
12,3 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
322,2 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
180
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
6,503 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|