|
|
|
NU270357M
Ram dekorativni 3M bakar/beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Studio Metal
|
Broj dvostrukih modula
|
Jednostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno
|
Tip prekidača
|
Pojedinačno
|
Broj modula
|
3 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Nijansa boje
|
Bakar
|
Side color
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Polikarbonat: međuploča
|
Završna obrada
|
Brušena završna obrada
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Širina
|
120 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Dubina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,027 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,1 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
22,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
13,0 cm
|
Package 2 Width
|
12,3 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
322,2 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
180
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
6,503 kg
|
Održivost ponude
|
|