|
|
|
NU270411
Ram dekorativni 4M svetlo zeleni/beli
|
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 15, 2025
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Studio Color
|
Broj dvostrukih modula
|
Jednostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno
|
Tip prekidača
|
Pojedinačno
|
Broj modula
|
4 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Nijansa boje
|
Light green (Pantone 616C)
|
Side color
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Polikarbonat: međuploča
|
Obrada površine
|
Slikano
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Količina po setu
|
Set od 5
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Širina
|
143 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Dubina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,031 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,000 cm
|
Package 1 Weight
|
31,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6,500 cm
|
Package 2 Width
|
12,500 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
215,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,963 kg
|
Održivost ponude
|
|