|
|
|
NU270722
Ram dekorativni 7M tamno sivi/crni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Studio Color
|
Broj dvostrukih modula
|
Jednostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno
|
Tip prekidača
|
Pojedinačno
|
Broj modula
|
7 modela
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Nijansa boje
|
Tamnosiva (Pantone 425C)
|
Side color
|
Crno (RAL 7021)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Polikarbonat: međuploča
|
Obrada površine
|
Slikano
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Količina po setu
|
Set od 5
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Širina
|
210 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Dubina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,037 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
2,1 cm
|
Package 1 Weight
|
36 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,6 cm
|
Package 2 Width
|
10,8 cm
|
Package 2 Length
|
24,7 cm
|
Package 2 Weight
|
241,8 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,766 kg
|
Održivost ponude
|
|