Schneider-Electric SIROTIN
 
NU280214 fotografija – Schneider- sirotin
NU280214
Ram dek. Unica Studio 1 E šljiva/beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno vertikalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Plum
Side color Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Polikarbonat: međuploča
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Širina 85 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,02 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 20,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 10,600 cm
Package 2 Width 11,200 cm
Package 2 Length 11,800 cm
Package 2 Weight 268,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,656 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Sustainable packaging Yes
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja