|
|
|
NU280224
Ram dek. 1E Unica Studio svetlosivi/beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Studio Color
|
Broj dvostrukih modula
|
Jednostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno vertikalno
|
Tip prekidača
|
Pojedinačno
|
Broj modula
|
2 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Svetlosiva
|
Side color
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Polikarbonat: međuploča
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Širina
|
85 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Dubina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
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
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
22,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
10,500 cm
|
Package 2 Width
|
11,500 cm
|
Package 2 Length
|
11,500 cm
|
Package 2 Weight
|
272,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,152 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
|
|