Schneider-Electric SIROTIN
 
NU280227 fotografija – Schneider- sirotin
NU280227
Ram dek. Unica Studio 1 E Taupe/krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno vertikalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Taupe
Side color Beige (RAL 1013)
Dopunske informacije
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Polikarbonat: međuploča
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Širina 85 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,02 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 21 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 10,5 cm
Package 2 Width 11,5 cm
Package 2 Length 12 cm
Package 2 Weight 266 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 8,632 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja