Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU280256M |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU280256M fotografija – Schneider- sirotin
NU280256M
Ram dek. Unica Studio 1 E bronzani/beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Metal
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno vertikalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Nijansa boje White aluminium
Side color Crno (RAL 7021)
Dopunske informacije
Materijal Polikarbonat: međuploča
Završna obrada Brušena završna obrada
Količina po setu Set od 5
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 85 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,02 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 20,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 10,200 cm
Package 2 Width 10,800 cm
Package 2 Length 12,000 cm
Package 2 Weight 139,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 4,976 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1