Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU280450M |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU280450M fotografija – Schneider- sirotin
NU280450M
Ram dek. Unica Studio 2 E bronzani/krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Metal
Broj dvostrukih modula Dvostruki
Pravac instalacije Horizontalno vertikalno
Tip prekidača Double
Broj modula 2 x 2 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Nijansa boje Bronzana
Side color Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Materijal Polikarbonat: međuploča
Završna obrada Brušena završna obrada
Količina po setu Set od 3
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 156 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,033 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 15,6 cm
Package 1 Weight 35,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 6,8 cm
Package 2 Width 12,8 cm
Package 2 Length 18,8 cm
Package 2 Weight 166 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 6,767 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1