Schneider-Electric SIROTIN
 
NU280611 fotografija – Schneider- sirotin
NU280611
Ram 3E Unica Studio jabuka zeleno/beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula Trostruki
Pravac instalacije Horizontalno vertikalno
Tip prekidača Triple
Broj modula 3 x 2 modules
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Light green
Side color Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Polikarbonat: međuploča
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 227 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,047 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 22,7 cm
Package 1 Weight 50,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,0 cm
Package 2 Width 11,0 cm
Package 2 Length 25,0 cm
Package 2 Weight 311,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 85
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 5,723 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Sustainable packaging Yes
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja