|
|
|
NU280617
Ram dek. 3E Unica Studio čokolada/antr
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Studio Color
|
Broj dvostrukih modula
|
Trostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno vertikalno
|
Tip prekidača
|
Triple
|
Broj modula
|
3 x 2 modules
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Chocolate
|
Side color
|
Crno (RAL 7021)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Polikarbonat: međuploča
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Širina
|
227 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Dubina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,047 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
23,000 cm
|
Package 1 Weight
|
50,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,500 cm
|
Package 2 Width
|
11,000 cm
|
Package 2 Length
|
25,000 cm
|
Package 2 Weight
|
308,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
85
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,264 kg
|
Održivost ponude
|
|