|
|
|
NU280811
Ram 4E Unica Studio jabuka zeleno/beli
|
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 15, 2025
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Studio Color
|
Broj dvostrukih modula
|
Četvorostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno vertikalno
|
Tip prekidača
|
Quadruple
|
Broj modula
|
4 x 2 modules
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Light green
|
Side color
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Polikarbonat: međuploča
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Širina
|
298 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Dubina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,063 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
29,8 cm
|
Package 1 Weight
|
67,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7,5 cm
|
Package 2 Width
|
9,5 cm
|
Package 2 Length
|
32 cm
|
Package 2 Weight
|
406 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
15
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,531 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Minimalni procenat recikliranog
|
21
|
|
|