Schneider-Electric SIROTIN
 
NU280814 fotografija – Schneider- sirotin
NU280814
Ram dek. 4E Unica Studio šljiva/beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula Četvorostruki
Pravac instalacije Horizontalno vertikalno
Tip prekidača Quadruple
Broj modula 4 x 2 modules
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Plum
Side color Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Polikarbonat: međuploča
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Širina 298 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,063 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 29,8 cm
Package 1 Weight 68 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,4 cm
Package 2 Width 9,5 cm
Package 2 Length 32 cm
Package 2 Weight 405 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 45
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4,075 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Minimum percentage of recycled plastic content 21