|
|
|
NU280850M
Ram dek. Unica Studio 4 E bronzana/krem
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Studio Metal
|
Broj dvostrukih modula
|
Četvorostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno vertikalno
|
Tip prekidača
|
Quadruple
|
Broj modula
|
4 x 2 modules
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Nijansa boje
|
Bronzana
|
Side color
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Polikarbonat: međuploča
|
Završna obrada
|
Brušena završna obrada
|
Količina po setu
|
Set od 3
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Širina
|
298 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Dubina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,063 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
29,8 cm
|
Package 1 Length
|
1 cm
|
Package 1 Weight
|
63 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
7,6 cm
|
Package 2 Width
|
9,4 cm
|
Package 2 Length
|
31,9 cm
|
Package 2 Weight
|
272 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
9
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,131 kg
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
Minimum percentage of recycled plastic content
|
40
|
|
|