Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU301818 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU301818 fotografija – Schneider- sirotin
NU301818
2 USB 2.0 utičnica napajanja 2m A+C bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente USB punjač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Dopunske informacije
Primena uređaja Punjač
Montaža uređaja Ugradno
Broj modula 2 modula
Type of USB power supply USB type A + C
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Završna obrada Sjajno
[ue] nazivni napon 100...240 V AC 50/60 Hz
Maksimalna potrošnja u w 0,075 W
Nazivna izlazna snaga 12 W
Ulazna snaga 12 W
Servisni vek u satima 30000 sati 12 W
Broj utičnica 2
Integrisani načini povezivanja 1 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 1 A
1 USB type C 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.4 A
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
PC (polikarbonat) GF10 FR: unutrašnji poklopac
Tip zaštite Zaštita od kratkog spoja
Broj priključaka 2 vijčani priključci
Kapacitet priključaka 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za višežični kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Kompatibilnost proizvoda Svi uređaji koji ispunjavaju EN 62684 standard
Način pričvršćivanja Sa kukicama
Sa zavrtnjima bez matice
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Standardi ETSI EN 301 489-4
EN 60950-1
EN 62684
Visina 45 mm
Širina 22,5 mm
Dubina 42 mm
Dubina za ugradnju 30,8 mm
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Električna klasa izolacije Klasa II
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,900 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 54,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,000 cm
Package 2 Width 14,500 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 614,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,455 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 95886af5-7adb-4240-871b-e15a1f2fef83
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 11